I/O-moduul - IB ST 24 BAI 8/I - 2721028

Afbeelding toont de variant IB ST 24 BAI 8/U

INTERBUS-ST-analoog ingangsmoduul, 8 ingangen, 0 tot 20 mA, 4 tot 20 mA, 0 tot 40 mA, 0 tot 60 mA, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST-standaard analoge ingangsmodulen
Het uitgebreide programma analoge ingangsmodulen voor INTERBUS stelt u in staat voor de meest uiteenlopende toepassingen het optimale product te kiezen.
Alle universele, analoge standaard sensoren met spannings- of stroomsignalen kunnen worden aangesloten. De analoge ingangsmodulen voor INTERBUS kenmerken zich vooral door:
- hoge meetnauwkeurigheid
- zeer snelle meetwaarderegistratie
- zeer goede onderdrukking van differential en common mode storingen
- een constante spanningsbron voor het aansluiten van passieve sensoren

Verschillende maatregelen garanderen ook onder extreme industriële omstandigheden maximale functionaliteit. Behalve geïntegreerde controlefuncties, zoals
- Watchdog-bewaking van de processor of
- Bewaking van de voedingsspanning, kunt u hierbij vooral denken aan uitgebreide EMC-maatregelen, zoals bijv. een nieuw afschermingsconcept.
Zo is voor elke ingang een aansluiting voor de afscherming beschikbaar. Verdere verbindingen zijn niet nodig. De verbinding met de aarde wordt automatisch tot stand gebracht zodra het moduul op de montagerail wordt geklikt.
Natuurlijk bieden deze modulen alle typische INTERBUS-ST-voordelen, zoals bijv. de meerdraads aansluittechniek en de steekbare moduulelektronica.

Uw voordelen

  • standaard signaaltypen (spanning en stroom)
  • 8 analoge stroomingangen
  • aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
  • Temperatuurregistratiemodulen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2721028
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918132309
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback