Appareil E/S décentralisé - IBS SAB 24 DIO 8/4/4 - 2719988

La figure montre la variante IBS SAB 24 DI 8/8

Répartiteur INTERBUS pour capteurs et actionneurs, module d'entrées/sorties tout-ou-rien, 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 4 fils, 4 sorties TOR, 24 V DC, 2 A, raccordement à 3 fils, protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2719988
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918140328
Poids par pièce (hors emballage) 5,030 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer