Controlekaart - IBS S7 300 DSC-T - 2719975

Controlekaart voor Siemens SIMATIC® S7 300-besturingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-controlekaart voor Siemens SIMATIC S7-300-besturingen
Met de controlekaarten IBS S7 300 BC-T en IBS S7 300 DSC-T kunt u de SIMATIC S7 300-besturingen verbinden met een INTERBUS-systeem.
Bij de voordelige controlekaart IBS S7 300BC-T staan eenvoudige inbedrijfstelling door "plug & play" en eenvoudige bediening op de voorgrond. Door het inschakelen van de voedingsspanning wordt de configuratie van het INTERBUS-systeem ingelezen en automatisch gestart. Diagnose- en bedrijfsstatussen worden via diverse LED's direct op de controlekaart aangegeven.
Gebruik de gebruiksvriendelijke high-end controlekaart IBS S7 300 DSC-T om uw prestaties te verbeteren met:
- datavoorbereidende functies,
- synchrone communicatie,
- uitgebreide parametreringsmogelijkheden via de softwaretool IBS CMD SWT G4 en
- PCP-communicatie.
Uiterlijk verschilt de IBS S7 300 DSC-T van de basisversie door het steekbare parametreringsgeheugen en het betrouwbare diagnosedisplay inclusief bedieningstoetsen voor de vele displayfuncties. Doordat de diagnosegegevens in duidelijke taal worden weegegeven, kunnen eventuele storingen snel worden verholpen waardoor de beschikbaarheid van uw applicatie wordt verhoogd.
De systeembewaking wordt uitgevoerd door een automatische diagnosefunctie. Uiteraard zijn de diagnosegegevens van de besturing ook beschikbaar in een diagnoseregister (ingangswoord) en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor visualiseringssystemen.
Met IBS CMD kunt u INTERBUS eenvoudig parametriseren. Deze parametriseringsgegevens kunnen vervolgens worden opgeslagen in het steekbare parametriseringsgeheugen van het type IBS MC FLASH op de controlekaart. Wanneer de controlekaart wordt vervangen, kan de complete INTERBUS-parametrisering met de FLASH-kaart eenvoudig worden overgezet.
De weergave en bewerking van de sensor- en actorgegevens vindt net als bij de systeemeigen in- en uitgangsperiferie plaats in Step 7.
Het INTERBUS-systeem wordt gestuurd door een functieregister. Door het aansturen van uitgangen kunnen veel gebruikte diagnose- en sturingsfuncties (zoals in- en uitschakelen resp. overbruggen van deelnemers, diagnosemeldingen wissen, meldingen bevestigen) worden geactiveerd.

Uw voordelen

  • modulen voor STEP 7 vereenvoudigen de integratie
  • INTERBUS met max. 8192 I/O-punten per controlekaart
  • max. 2 Mbaud INTERBUS-overdrachtssnelheid
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2719975
Verpakkingseenheid 1 stk
Verkoopcode DREAAA -
Cataloguspagina Pagina 436 (C_8_2013)
GTIN 4017918132293
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 686,000 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback