Controlekaart - IBS S7 400 DSC/I-T - 2719962

Controlekaart voor SIMATIC® S7 400-besturingen, met galvanische scheiding

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-controlekaarten voor Siemens SIMATIC S7-400-besturingen
De controlekaart IBS S7 400 DSC/I-T verbindt de SIMATIC S7 400-besturing met de INTERBUS.
Na het inschakelen van de voedingsspanning wordt de INTERBUS-configuratie automatisch ingelezen en met de aangegeven parametrering gestart. De installatiespecifieke parametrering van het bussysteem en de controlekaart worden gemaakt met de gebruiksvriendelijke IBS CMD software en opgeslagen in een steekbaar Flash-parametreergeheugen.
De volgende functionaliteiten worden ondersteund:
- Voorbewerking van procesdata,
- Synchrone communicatie
- Parametrering van alternatieve en dynamische buscomponenten
- Parametreren met CMD,
- "plug & play"-inbedrijfstelling.
Om de uitgebreide INTERBUS-systeemdiagnose weer te geven, is de controlekaart voorzien van een 4-regelig LC-display waarop de bedrijfs- en foutmeldingen in duidelijke tekst worden weergegeven.
Het INTERBUS-systeem wordt gestuurd via een functieregister, dat door het aansturen van uitgangen sturingsfuncties (zoals het in- en uitschakelen resp. overbruggen van deelnemers, diagnosemeldingen wissen) activeert.
Eenvoudige bediening en efficiënte diagnose vereenvoudigen de inbedrijfstelling en verhogen de beschikbaarheid van het systeem.
Nadat de parametrering en de inbedrijfstelling van de controlekaart is volbracht, kan het onderste deel van de controlekaart met een deksel worden afgesloten.

Uw voordelen

  • modulen voor STEP 7 vereenvoudigen de integratie
  • INTERBUS met max. 8192 I/O-punten per controlekaart
  • max. 2 Mbaud INTERBUS-overdrachtssnelheid
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2719962
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 437 (C-8-2013)
GTIN 4017918140311
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.026,000 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website