Controlekaart - IBS S5 100 SL-T - 2719755

Controlekaart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-slavekaarten voor Siemens SIMATIC S5-90/95U en 100U-besturingen. Met de slave-koppeling IBS S5 100 SL-T kunt u de compacte SIMATIC S5 90U/95U en 100U integreren in een INTERBUS-netwerk. Net als bij een SIMATIC-busmoduul wordt de koppeling aangesloten met de platte bandkabel. De gewenste databreedte kunt u instellen met een DIP-switch. Na het inschakelen van de PLC is de koppeling bedrijfsklaar en wisselt deze automatisch de in- en uitgangsgegevens uit met het bovenliggende INTERBUS-netwerk.
De bijzondere kenmerken zijn:
- Instelbare databreedte
- Separate voeding
- Diagnose-informatie
- Bevestiging op de montagerail.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2719755
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918132279
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 316,900 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website