I/O-moduul - IBS IP CDIO/R 24-8 - 2719467

Digitaal in-/uitgangsmoduul, voor toepassing bij robots, beschermklasse IP65, 8 ingangen, 24 V DC, 4-draads aansluittechniek of 8 uitgangen, 24 V DC, 0,5A, 3-draads aansluittechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Als in-/uitgangsmoduul voor het robotconcept zijn de modulen IBS IP CDIO/R24... leverbaar. De metalen behuizing maakt toepassing in lasapplicaties mogelijk. Door de behuizing op een klemmenkast te monteren, kan deze direct op een lastransformator worden aangesloten. De modulen worden via een 17-polige ronde connector aangesloten. Deze voert naast INTERBUS en de voedingsspanning twee andere signaaladers, voor constante stroomregeling en secundaire circuitbewaking. Deze signalen worden aan de onderzijde van de .../SF-modulen ingelust en zijn noodzakelijk voor de lasstroombesturing voor regel- en bewakingstaken.
Er zijn twee moduultypen leverbaar:
Het moduul IBS IP CDIO 24-8 ... beschikt over 8 kanalen, die naar keuze als in- of uitgangen kunnen worden gebruikt.
Het moduul IBS IP CDIO 24-12/4/8 .. beschikt over 12 ingangen en 8 uitgangen.

Uw voordelen

  • beschermklasse IP65
  • potentiaalscheiding periferie en buslogica

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2719467
Verpakkingseenheid 1 stk
GTIN 4017918240424
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 668,700 g
Douanetariefnummer 85176200
Land van herkomst DE (Duitsland)