Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO - 2718028

Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les raccordements de traversée repérables pour le câble de signal se trouvent à l'étage supérieur.
  • Le bloc de jonction est une combinaison de bloc de jonction DIK... et DOK... permettant de n'utiliser qu'un seul bloc de jonction pour les capteurs et les actionneurs.
  • Le raccordement PE se trouve à l'étage inférieur.
  • Les deux bornes intermédiaires garantissent l'alimentation en potentiel du capteur.

Données commerciales

Code de commande 2718028
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 448 (C-1-2017)
GTIN 4017918062125
Poids par pièce (hors emballage) 19,860 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer