Initiator-/actorklem - DOK 1,5-DIO-M-O - 2717126

Initiator-/actorklem, met geïntegreerde diode, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2717126
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918242817
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,740 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)