Initiator-/actorklem - DIK 1,5 BU - 2716059

Initiator-/actorklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de onderste aansluitingen kunnen via een deelbare inlegbrug worden doorverbonden
  • in de bovenste etage bevinden zich de codeerbare aansluitingen voor de initiator-signaalleidingen
  • de beide onderste aansluitingen zorgen voor de voeding van de initiator

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2716059
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 480 (C-1-2019)
GTIN 4017918061791
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,250 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)