Initiator-/actorklem - DIK 1,5-LA 24RD/O-U - 2715681

Initiator-/actorklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2715681
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918366940
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,610 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)