Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation - PIK 6-PE/L/N - 2714297

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Forme identique aux bloc de jonction PIK4

Données commerciales

Code de commande 2714297
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 591 (C-3-2013)
GTIN 4017918105563
Poids par pièce (hors emballage) 34,230 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer