Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation - PIK 4-PE/L/NTB - 2714158

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les variantes de bloc de jonction avec séparation des différents circuits correspondent précisément aux exigences de sécurité selon DIN VDE 0100-718, qui imposent que chaque circuit électrique soit protégé par un disjoncteur différentiel. Cela se traduit par une forte subdivision.

Données commerciales

Code de commande 2714158
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 588 (C-3-2013)
GTIN 4017918061340
Poids par pièce (hors emballage) 31,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer