Bloc de jonction à étages pour installations - PIK 4-L/N - 2714040

Bloc de jonction à étages pour installations, Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2714040
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356315296
Poids par pièce (hors emballage) 19,210 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer