Installatie-aardklem - PIK 4-PE/L/L - 2714022

Installatie-aardklem, schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de andere typen in de PIK-serie zijn geschikt voor alle andere in de praktijk mogelijke schakelvarianten
  • door de PIK 4-PE/L/NT en der PIK 4-L/L te combineren kan er bijvoorbeeld een 3-fase stroomkring op een breedte van 12,4 mm worden aangesloten. Ten opzichte van de standaard aansluiting met eenetage installatieklemmen biedt dit een ruimtebesparing van 18,6 mm

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2714022
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061272
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,840 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst GR (Griekenland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website