Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation - PIK 4-PE/L/N - 2714019

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les autres types de la série PIK permettent de réaliser toutes les autres variantes de circuits que l'on rencontre dans la pratique.
  • Par exemple, la combinaison de PIK 4‑PE/L/NT et de PIK 4‑L/L permet de câbler un circuit triphasé de pas 12,4 mm. Cela représente un gain de place de 18,6 mm par rapport au câblage traditionnel avec bloc de jonction d'installation à un niveau.

Données commerciales

Code de commande 2714019
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061265
Poids par pièce (hors emballage) 22,820 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer