Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation - PIK 4-PE/L/NT - 2714006

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Pas de 6,2 mm seulement
  • Le bloc de jonction comprend, dans un boîtier, les trois types de blocs de jonction correspondant à un circuit monophasé.
  • À l'étage inférieur, on trouve la connexion pour le conducteur de protection, le contact s'établissant automatiquement lors de l'encliquetage sur le profilé.
  • .e raccordement de phase d'effectue sur le bloc de jonction de traversée pour conducteur extérieur de l'étage intermédiaire
  • Quant à l'étage supérieur, il comporte le raccordement pour le conducteur neutre, relié à la barre collectrice de N par un robuste sectionneur coulissant.

Données commerciales

Code de commande 2714006
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 586 (C-3-2013)
GTIN 4017918061258
Poids par pièce (hors emballage) 25,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer