Boîtier électronique - ME MAX 45 3-3 KMGY - 2713913

Boîtier complet, longueur: 99 mm, avec fentes d'aération, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: gris clair, largeur: 45 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME MAX
  • Montage facile
  • Disponible dans des pas compris entre 6,2 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé ainsi qu'avec système de connecteurs d'alimentation

Données commerciales

Code de commande 2713913
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 688 (C-1-2013)
GTIN 4017918936266
Poids par pièce (hors emballage) 72,830 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer