Elektronicabehuizing - ME MAX 35 PLATE U42 BU - 2713560

Geen afbeelding beschikbaar

Inbouwbehuizingen, complete behuizing, kleur: blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME MAX
  • Eenvoudige montage
  • leverbaar in bouwbreedten van 6,2 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2713560
Verpakkingseenheid 200 stk
Minimaal te bestellen aantal 200 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918914806
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,580 g
Douanetariefnummer 85472000