Boîtier électronique - ME MAX 35 PLATE U42 BK - 2713557

Aucune photo disponible

Boîtier fermé, Boîtier complet, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME MAX
  • Montage facile
  • Disponible dans des pas compris entre 6,2 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé ainsi qu'avec système de connecteurs d'alimentation

Données commerciales

Code de commande 2713557
Unité de conditionnement 200 pc
Quantité minimum de commande 200 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918914790
Poids par pièce (hors emballage) 1,580 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer