Embase du boîtier - ME 17,5 UTG RD - 2709969

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, design élancé, sans fente d'aération, largeur: 17,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet, coloris: rouge (3001)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé
  • Grande surface équipable
  • Pas étroit, permettant un grand nombre de pôles
  • Surfaces d'étiquetage en creux
  • Circuits imprimés de même forme pour toutes les largeurs
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Montage rapide sur le profilé selon EN 60715
  • Désignation des pièces et du matériau gravée sur le boîtier (recyclable)
  • Économies grâce à une fabrication simplifiée de l'appareil
  • En option, raccordement BUS intégré dans le boîtier, au choix pour liaison série ou parallèle
  • Pied métallique de verrouillage
  • Possibilité d'extraire partiellement l'électronique
  • Contact de terre électronique (CEM) intégré dans la partie inférieure du boîtier
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2709969
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918888428
Poids par pièce (hors emballage) 41,710 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer