Boîtier électronique - ME 22,5 OT-3MSTBO GN P+F - 2709684

Aucune photo disponible

Partie supérieure, longueur: 99 mm, coloris: vert, largeur: 22,5 mm, hauteur: 51,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Connecteur ME...TBUS avec 5 contacts parallèles, peu encombrant, encliquetable dans un profilé
  • Grande surface équipable
  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)
  • Pas étroit, permettant un grand nombre de pôles
  • Le retrait d'un module de la rangée n'interrompt pas la chaîne du signal– Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC.
  • Circuits imprimés de même forme pour toutes les largeurs
  • Surfaces d'étiquetage en creux
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Montage rapide sur le profilé selon EN 60715
  • Économies grâce à une fabrication simplifiée de l'appareil
  • Désignation des pièces et du matériau gravée sur le boîtier (recyclable)
  • Pied métallique de verrouillage
  • En option, raccordement BUS intégré dans le boîtier, au choix pour liaison série ou parallèle
  • Possibilité d'extraire partiellement l'électronique
  • Contact de terre électronique (CEM) intégré dans la partie inférieure du boîtier

Données commerciales

Code de commande 2709684
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918885205
Poids par pièce (hors emballage) 13,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer