Elektronicabehuizing - ME 22,5 OT-MSTBO SET YE - 2709189

Inbouwbehuizingen, kleur: geel, breedte: 22,5 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2709189
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918848194
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 46,750 g
Douanetariefnummer 85369010