Convertisseur d'interface - PSI-GSM/GPRS-MODEM/RS232 - 2708630

Modem GSM industriel pour montage sur profilé EN. GSM et GPRS. 900 + 1800 MHz Interface RS-232 série. Entrée et sortie d'alarme. Tension d'alimentation 24 V AC/DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2708630
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 465 (IF-2007)
GTIN 4046356041409
Poids par pièce (hors emballage) 296,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer