Convertisseurs fibre optique - FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 SM - 2708177

Convertisseur FO, pour la conversion de 10/100 Base-T(X) à la fibre de verre monomode (1300 nm), raccordement FO SC-Duplex, se monte sur profilé, alimentation 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708177
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 545 (IF-2011)
GTIN 4017918952723
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer