Boîtier électronique - ME MAX 17,5 3-3 GN - 2707987

L'illustration représente une version de l'article (boîtier ouvert) avec connecteur de bus sur profilé enfiché

Boîtier complet, longueur: 99 mm, avec fentes d'aération, Boîtier complet, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: vert, largeur: 17,5 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME MAX
  • Montage facile
  • Disponible dans des pas compris entre 6,2 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé ainsi qu'avec système de connecteurs d'alimentation

Données commerciales

Code de commande 2707987
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918914233
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer