Capot de boîtier - ME 45 OT-1MSTBO SET - 2707754

Boîtier électronique sur rail DIN, Kit comprenant la partie supérieure du boîtier et la technique de raccordement, largeur: 45,2 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: vert (6021)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2707754
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 671 (C-1-2013)
GTIN 4017918905057
Poids par pièce (hors emballage) 41,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire