Embase du boîtier - ME 22,5 UT BU S26 - 2707631

Aucune photo disponible

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, Partie inférieure, coloris: bleu, largeur: 22,5 mm, hauteur: 114,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Pas étroit, permettant un grand nombre de pôles
  • Grande surface équipable
  • Circuits imprimés de même forme pour toutes les largeurs
  • Surfaces d'étiquetage en creux
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Montage rapide sur le profilé selon EN 60715
  • Désignation des pièces et du matériau gravée sur le boîtier (recyclable)
  • Économies grâce à une fabrication simplifiée de l'appareil
  • Contact de terre électronique (CEM) intégré dans la partie inférieure du boîtier
  • Possibilité d'extraire partiellement l'électronique
  • Pied métallique de verrouillage
  • En option, raccordement BUS intégré dans le boîtier, au choix pour liaison série ou parallèle

Données commerciales

Code de commande 2707631
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918907679
Poids par pièce (hors emballage) 29,780 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer