Boîtier électronique - UM108-SEFE/R-A73 BK - 2707615

Aucune photo disponible

Elément latéral avec pied, 5 mm de large (droite), pour montage sur NS 32 ou NS 35/7,5, version haute, pour capot profilé en U de 73 mm de large

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2707615
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918903145
Poids par pièce (hors emballage) 18,450 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer