Boîtier électronique - ME 45 UT/FE1 BUS/10+2 GN - 2707440

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, avec fentes d'aération, Partie inférieure, connexion transversale: connecteur de bus intégré, coloris: vert, largeur: 45 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 10+2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2707440
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918898182
Poids par pièce (hors emballage) 72,850 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer