Embase traversante - MSTBO 2,5/ 4-G1R LBGY - 2707327

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Nombre de pôles 2 à 4
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 2707327
Unité de conditionnement 200 pc
Quantité minimum de commande 200 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918897840
Poids par pièce (hors emballage) 2,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer