Boîtier électronique - ME 22,5 UT/FE SET YE S16 - 2707194

Aucune photo disponible

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, Partie inférieure, coloris: jaune, largeur: 22,5 mm, hauteur: 114,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Pas étroit, permettant un grand nombre de pôles
  • Grande surface équipable
  • Circuits imprimés de même forme pour toutes les largeurs
  • Surfaces d'étiquetage en creux
  • Montage rapide sur le profilé selon EN 60715
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Désignation des pièces et du matériau gravée sur le boîtier (recyclable)
  • Économies grâce à une fabrication simplifiée de l'appareil
  • Possibilité d'extraire partiellement l'électronique
  • Pied métallique de verrouillage
  • Contact de terre électronique (CEM) intégré dans la partie inférieure du boîtier
  • En option, raccordement BUS intégré dans le boîtier, au choix pour liaison série ou parallèle

Données commerciales

Code de commande 2707194
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918896270
Poids par pièce (hors emballage) 48,770 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer