Elektronicabehuizing - ME 45 UTG GYWH - 2707123

Inbouwbehuizingen zonder ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: zonder busverbinding, kleur: grijswit, breedte: 45 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2707123
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918895495
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 51,000 g
Douanetariefnummer 85472000