Bloc de jonction C.I. - MKDSO 2,5/ 3-R RD - 2707039

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Le bloc de jonction pour CI est positionné de façon orthogonale sur le C.I.
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2707039
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918888640
Poids par pièce (hors emballage) 5,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer