Capot - UM A/U-N 73 S62 - 2706603

Aucune photo disponible

Boîtier pour profilé extrudé, Capot, largeur: 73 mm, longueur: 140 mm, hauteur: 24 mm, coloris: transparent, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Longueur du boîtier découpée au millimètre près
  • Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
  • Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
  • Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix

Données commerciales

Code de commande 2706603
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918827137
Poids par pièce (hors emballage) 34,440 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer