Lampe LED pour machine - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 40 °, température de couleur 6500 K, longueur 284 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Cette lampe à LED est destinée à l'éclairage des machines, ou à l'intérieur des machines.
Vous pouvez utiliser la lampe dans un environnement difficile.
C'est possible grâce aux caractéristiques suivantes :
- indice de protection élevé
- résistance aux réfrigérants et lubrifiants courants
- insensibilité face aux vibrations et aux chocs
- verre de sécurité
L'indice de protection IP67/IPX9 permet l'utilisation dans des machines nettoyées par haute pression.

Avantages

  • Peu encombrante grâce à sa faible hauteur
  • Prête pour le raccordement grâce à un câble préconfectionné de 3 m
  • Éclairage focalisé via un angle de rayonnement de 40 °
  • L'indice de protection IP67 ainsi que la résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants permettent une utilisation dans les machines-outils
  • L'indice de protection IP69 permet l'utilisation même en cas de hautes exigences en termes d'indice de protection
  • Le verre de sécurité permet également une utilisation dans les environnements avec des sollicitations mécaniques potentielles
  • L'homologation ETL permet une utilisation sur le marché nord-américain
  • Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 50 000 h de durée de vie des LED

Données commerciales

Code de commande 2702491
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 491 (C-6-2017)
GTIN 4055626216850
Poids par pièce (hors emballage) 1.000,000 GRM
Numéro du tarif douanier 94054099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer