Bloc de jonction de puissance pour transformateurs - TRKSD 4-FS GY - 2702377

La figure montre les versions TRKS 4-FS et TRKSD 4-FS en orange

Bloc de jonction de puissance pour transformateurs, type de raccordement: Connexion vissée / languettes pour clips, longueur: 34,7 mm, largeur: 15 mm, hauteur: 28,3 mm, coloris: gris, type de montage: Barre de montage, Armature de bobine enclenchable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2702377
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 317 (CL-2002)
GTIN 4017918060749
Poids par pièce (hors emballage) 11,270 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer