Bloc de jonction de puissance pour transformateurs - TRKSD 4 GY - 2702364

La figure montre les versions TRKS 4 et TRKDSD 4 en orange

Bloc de jonction de puissance pour transformateurs, type de raccordement: Raccordement vissé, longueur: 32,9 mm, largeur: 15 mm, hauteur: 19,2 mm, coloris: gris, type de montage: Barre de montage, Armature de bobine enclenchable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2702364
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 316 (CL-2002)
GTIN 4017918060732
Poids par pièce (hors emballage) 7,620 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer