Bloc de jonction de puissance pour transformateurs - TRKS 4/1-SI(6,3X32) OG - 2702348

La figure montre les versions TRKS 4-SI et TRKS 4/1-SI en orange

Bloc de jonction de puissance pour transformateurs, type de raccordement: Raccordement vissé, longueur: 50,5 mm, largeur: 12,5 mm, hauteur: 27,5 mm, coloris: orange, type de montage: Barre de montage, Armature de bobine enclenchable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2702348
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 317 (CL-2002)
GTIN 4017918060718
Poids par pièce (hors emballage) 13,730 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer