Module E/S - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

La figure présente un article standard

Inline, Block IO, PROFINET, Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 32 (16 fixes / 16 à choisir librement), 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 2 fils, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, indice de protection: IP20, avec Inline contacts

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module a été conçu pour une installation au sein d'un réseau PROFINET.
Il assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR.

Avantages

  • 16/32 entrées, 24 V DC
  • 16 sorties, 24 V DC, 500 mA
  • 2 connecteurs femelles RJ45 à 45°
Logo

Données commerciales

Code de commande 2702289
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 188 (C-6-2017)
GTIN 4055626073323
Poids par pièce (hors emballage) 563,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer