Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 608 W 315/F - 2702226

Lampe LED pour armoire électrique, plage de tensions d'entrée étendue AC, température de couleur 4000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type F (Schuko)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les lampes à LED sont destinées à l'éclairage des armoires électriques. Les éléments optiques intégrés veillent ici à un éclairage optimal de l'armoire électrique. Ils se montent sans outil via un système intégré de crochets à encliqueter. Ainsi, il est également possible de raccorder en série plusieurs lampes. L'activation et la désactivation des lampes s'effectuent via un détecteur de mouvement intégré.

Avantages

  • Montage sans outil grâce au système de crochet d'encliquetage breveté
  • Utilisation universelle grâce à une plage de tension AC étendue
  • Un détecteur de mouvements intégré permet d'économiser des frais d'installation et d'agencement pour le contacteur de porte
  • La prise de courant permet le fonctionnement des appareils externes également avec une armoire électrique hors tension
  • Câblage à moindres frais des armoires électriques juxtaposées grâce au montage en série
  • Éclairage optimum de l'armoire électrique grâce à l'optique intégrée
  • La durée de vie des LED de 50.000 h (valeur L70) évite un remplacement des ampoules

Données commerciales

Code de commande 2702226
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 487 (C-6-2017)
GTIN 4055626057507
Poids par pièce (hors emballage) 888,100 GRM
Numéro du tarif douanier 94054039
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer