Câble d'adaptation - CABLE-15/8/060/RSM/INDEL - 2702220

Adaptateur de câble pour relais tachymétrique PSR (PSR-RSM4 et PSR-MOTIONSTOP), 15/8 pôles, longueur de câble : 0,6 m, pour commande : INDEL

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Possibilité de raccordement aux relais tachymétriques sûrs PSR-RSM4 et PSR-MOTIONSTOP
  • Convient pour le raccordement aux interfaces de retour moteur existantes d'un entraînement électrique
  • Type de commande : INDEL
  • Raccordement D-SUB 15 pôles
  • Longueur du câble de raccordement jusqu'au relais tachymétrique : 60 cm

Données commerciales

Code de commande 2702220
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626042510
Poids par pièce (hors emballage) 98,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer