Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7004-2TC-2GC-EIP - 2702175

Managed Switch 7000, 4 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 Ports Combo 10/100 MBit/s, 2 Ports Combo 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, EtherNet/IP™

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
  • VLAN
  • RTSP à commutation rapide
  • Température ambiante -40 °C ... 70 °C
  • Modèle mince
  • Gestion basée sur le Web, SNMP
Logo

Données commerciales

Code de commande 2702175
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 419 (C-6-2017)
GTIN 4055626003665
Poids par pièce (hors emballage) 1.010,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer