Panel Patch - FL-PP-RJ45-SCC/SC050 - 2702146

Panneau de distribution, deux connecteurs femelles RJ45 sur 8 bornes de raccordement à ressort, CAT5e, 10/100 MBit/s, montage sur profilé, IP20, contact de protection avec profilé possible par cavalier

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Connexion sécurisée sur potentiel de masse
  • CAT5e
  • 10/100 Mbit/s
  • Montage sur profilé
  • Raccordement de blindage sélectionnable via un cavalier

Données commerciales

Code de commande 2702146
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356989435
Poids par pièce (hors emballage) 105,850 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer