Coupleur de bus - IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC - 2702132

La figure présente un article standard

Inline XC, Coupleur de bus, PROFIBUS DP, Connecteur femelle SUB-D 9, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le coupleur de bus avec E/S intégrées a été conçu pour une installation au sein d'un réseau PROFIBUS et assure la liaison avec le système d'E/S Inline.
Il est possible de juxtaposer jusqu'à 61 participants Inline au coupleur de bus.
Un fichier GSD correspondant est disponible pour l'intégration de la station Inline dans le système de programmation.
Ce fichier peut également être téléchargé sur la page de l'article à l'adresse suivante : phoenixcontact.net/products.

Avantages

  • Raccordement du PROFIBUS via connecteur femelle D-SUB 9 pôles
  • 8 entrées numériques, 4 sorties numériques intégrées
  • 16 équipements PCP maximum peuvent être raccordés
  • DP/V1 pour maître de classes 1 et 2
  • Vitesse de transmission des données PROFIBUS entre 9,6 kBit/s et 12 MBit/s
  • Fonctions I&M
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • IO-Link-Call
  • Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Plage de température étendue -40 °C...+70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
  • Circuits imprimés peints
Logo

Données commerciales

Code de commande 2702132
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 133 (C-6-2017)
GTIN 4046356981774
Poids par pièce (hors emballage) 339,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer