Élément optique - PSD-S OE LED MC - 2702090

Élément LED allumé en permanence, 24 V DC, 7 couleurs

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

L'élément de LED multicolore allumé en permanence est notamment destiné à signaler des états de la machine. L'élément visuel peut s'allumer en rouge, vert, jaune, bleu, blanc, violet et turquoise. La couleur est choisie en fonction des différentes combinaisons des signaux de commande de l'élément de raccordement des colonnes de signaux.

Avantages

  • 7 couleurs dans un seul élément
  • Combinaisons illimitées
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
  • Faible consommation
  • Indice de protection IP65

Données commerciales

Code de commande 2702090
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 515 (C-6-2019)
GTIN 4046356943185
Poids par pièce (hors emballage) 77,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85318070
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire