Coupleur de bus - R-AXL F BK S3 - 2702081

IndraControl S20, Coupleur de bus, Sercos, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur S20

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à 63 autres équipements bus Axioline peuvent être raccordés
  • 2 raccordements RJ45
  • Commutateur de codage rotatif
  • Prend en charge Sercos V1.3
  • FSP-IO (Function Specific Profile-IO) pour appareils E/S modulaires
  • 2 connexions
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Temps de cycle type du bus local Axioline F env. 10 µs

Données commerciales

Code de commande 2702081
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356952590
Poids par pièce (hors emballage) 177,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer