Module E/S - R-AXL F AO4 1H - 2702057

IndraControl S20, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: à 2 fils (blindés, torsadés par paires), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs S20

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station IndraControl S20.
Il permet d'émettre des signaux de tension et d'intensité analogiques.

Avantages

  • 4 canaux de sortie analogiques bipolaires pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
  • Sorties de tension bipolaires, sorties de courant unipolaires
  • Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
  • Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Sortie des valeurs synchronisée avec le bus, lorsque les quatre canaux sont activés
  • Sorties protégées contre les courts-circuits
  • Aucun derating dans aucun domaine
  • Durées de montée du signal courtes
  • Mise en mouvement de charges importantes
  • Plaque signalétique de l'appareil enregistrée

Données commerciales

Code de commande 2702057
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356957151
Poids par pièce (hors emballage) 145,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer