Module d'extension E/S - NLC-IO-03I-04QRA-05A - 2701960

Module d'extension E/S pour utilisation avec une unité de base Nanoline (100-240 V AC). Equipé de 3 canaux d'entrée tout-ou-rien et de canaux de sortie de relais 5 A. Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à l'unité de base.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le module est automatiquement reconnu par le microprogramme.
  • Les modules d'E/S sont isolés galvaniquement.
  • Sur le côté droit d'une unité de base, il est possible de raccorder jusqu'à 3 modules.
  • Alimentation possible via une alimentation de tension secondaire

Données commerciales

Code de commande 2701960
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626002620
Poids par pièce (hors emballage) 201,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine IN (Inde)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer