Kopstation - AXL F BK ETH XC - 2701949

De afbeelding toont het standaardartikel

Axioline F XC, Kopstation, Modbus/TCP(UDP), RJ45-Bus, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het kopstation is bestemd voor toepassing in een Modbus/TCP (UDP)-netwerk en vormt het verbindende element met het Axioline F-I/O-systeem.
Op het kopstation kunnen maximaal 63 Axioline F-deelnemers worden aangesloten.

Uw voordelen

  • 2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
  • overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
  • draaischakelaars voor instelling van de adrestoekenning en andere functies
  • ondersteuning van Modbus/TCP (UDP)
  • BootP en DHCP
  • onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
  • breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
  • gedeeltelijk gelakte printplaten
  • geschikt voor firmware-update
  • runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs) (bij Modbus/UDP)
  • typische cyclustijd van de Axioline F-localbus ca. 10 µs
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701949
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 103 (C-6-2017)
GTIN 4046356901239
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 177,000 g
Douanetariefnummer 85176200