Coupleurs d'appareils - CBL-FB-24SP-P - 2701934

Aucune photo disponible

Boîte de raccordement pour appareil de terrain en polyester pour montage en zone sécurisée. Raccordements à limitation de courant de court-circuit pour un maximum de 24 appareils de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA en zone sécurisée via 12 coupleurs de bus de terrain FB-2SP. Modèle avec presse-étoupe M20, manchons de ventilation, brides pour chaque câble de bus et protection antisurtension côté ligne principale.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2701934
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356886093
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85371098

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer